Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JI VB Slate 1000 Wand
JI VB Slate 1000 Wand
JI VB Slate 1000 Wand
JI VB Slate 1000 Wand
    Joris Ide

    JI VB Slate 1000 Wand

    JI VB Slate 1000 Wand ist ein isoliertes Paneel mit verdeckter Befestigung. Das Sandwichpaneel besteht aus einem äußeren Stahlblech mit Schiefermuster, einem Kern aus Polyisocyanurat-Schaum (PIR) ohne schädliche FCKW-HCKW-Verbindungen und einer leicht linierte Innenplatte. Kurzum, die Gesamtlösung für Ihre Projekte im Dienstleistungs- und Wohnbereich mit einer hochwertigen Verarbeitung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerji-sf-slate-1000-wall
    • ProduktfamiliePIR Wall Panels
    • ProduktgruppePIR Wall Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • Hauptmaterial2C Polyurethane
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)10.44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit