Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JI Vulcasteel Wall (Micro Liniert)
JI Vulcasteel Wall (Micro Liniert)
JI Vulcasteel Wall (Micro Liniert)
    Joris Ide

    JI Vulcasteel Wall (Micro Liniert)

    JI Vulcasteel Wall (ML) ist ein isoliertes Paneel mit sichtbarer Befestigung. Dieses Wandpaneel kann sowohl senkrecht als auch waagerecht montiert werden. Das Sandwichpaneel besteht aus einer Außenplatte mit einem leicht micro Profil, einem Steinwollkern und einer leicht linierten Innenplatte. Durch die Dicke von bis zu 240 mm kann ein sehr hohe Feuerbeständigkeit und Lärmminderung erreicht werden. Kurz gesagt, die Lösung für Ihre Projekte in der Landwirtschaft, der Industrie, im Dienstleistungssektor und sogar im Wohnbereich mit hohen Anforderungen an Schall- und Feuerbeständigkeit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerji-vulcasteel-wall-microrib-profile
    • ProduktfamilieMineral Wool Core Wall Panels
    • ProduktgruppeMineral Wool Core Wall Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)1130
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)14.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit