Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2x6 Joto-Vent
2x6 Joto-Vent
2x6 Joto-Vent
2x6 Joto-Vent
2x6 Joto-Vent
2x6 Joto-Vent
2x6 Joto-Vent
2x6 Joto-Vent
2x6 Joto-Vent

    2x6 Joto-Vent

    Google-Übersetzung,

    Maximiert die Querlüftung
    Das Joto-Vent-System ist ein Belüftungssystem für Kriechkeller, das den natürlichen Luftstrom nutzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Punktlüftungen ermöglicht es eine maximale Querlüftung des Luftstroms in den Kriechkeller über den gesamten Umfang des Gebäudefundaments und hinterlässt KEINE toten Lufteinschlüsse im gesamten Kriechkeller.

    Erhält den Wert Ihres Gebäudes
    Durch die Kombination des Joto-Vent Perimeter-Belüftungssystems und seiner Abdeckung wird die Lebensdauer Ihres Holzrahmens erhöht und gleichzeitig Ihrem Perimeter ein schönes, sauberes, architektonisches Aussehen verliehen.

    Bewährte Erfolgsbilanz in Sachen Haltbarkeit
    Das Joto-Vent System® hat in Japan eine erfolgreiche 45-jährige Geschichte und wird in etwa 6 Millionen Wohnhäusern (Stand 2023) eingesetzt, Tendenz steigend. Fast alle Häuser, die in Japan mit Kriechkeller gebaut werden, verwenden diese Art von Fundamententlüftungssystem. Das Joto-Vent-System wird in den USA seit 2015 erfolgreich eingesetzt und genießt in der Bauindustrie große Anerkennung.

    WIR KÖNNEN NICHT ZERSTÖRT WERDEN!
    Da der Joto-Vent zwischen dem Betonfundament und der Schwellerplatte installiert wird, trägt er das gesamte Gewicht des Hauses. Manche Leute fragen sich vielleicht: „Wird es zerquetschen?“

    Nein, wir lassen uns nicht unterkriegen. Die Entlüftung besteht aus einem Verbundmaterial, das aus einem Kalziumkarbonat- und Polyolefin-Verbundwerkstoff besteht. Die zulässige Belastung beträgt 4.812 Pfund pro laufenden Fuß Joto-Vent. Die Schwellerplatte wird zerdrücken, bevor Joto-Vent zerdrückt wird.

    Spezifikation
    • Product no. : JVS-26CV
      Sill plate : 2 x 6, 2 x 8
      Color/pattern : Black
      Dimensions : 6" x 3' x 1-1/2" (150 x 914.5 x 39mm)
      Material JC (Calcium-carbonate + Polyolefin composite)
      Package 20 pieces/box

      Certification : ICC-ES ESR-4161

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2x6-joto-vent
    • ProduktfamilieContinuous Perimeter Foundation Vents
    • ProduktgruppeJoto-Vent System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.5
    • Breite (Inches)36
    • Tiefe (Inches)6
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • Klassifizierung08 95 16
    • Format2014TitelWall Vents

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit