Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1x6 Joto-Vent Reinforcement-block
1x6 Joto-Vent Reinforcement-block
1x6 Joto-Vent Reinforcement-block
1x6 Joto-Vent Reinforcement-block

    1x6 Joto-Vent Reinforcement-block

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist für die Verwendung mit 1x6 Joto-Vent (Modell: KP-L150U) konzipiert.

    Der Hauptzweck besteht darin, eine stärkere Verstärkung gegen den Druckpunkt am Fundament bereitzustellen, wo eine starke vertikale Last von einem Pfosten ausgeübt wird. Wenden Sie sich an einen Statiker, um Ratschläge zur optimalen Verwendung des Blocks zu erhalten.

    Spezifikation
      • Product No: KP-LRB150 (Designed for use with KP-L150U)
      • Color: Black
      • Dimensions: 2-3/4" x 1-3/4" x 13/16"
      • Material: JC (Calcium-carbonate, Polyolefin composite)
      • Package: 50 pieces / box
      • Allowable load per block: 5,465 lb (Consult with a structural engineer for advice on how best to use the block)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreinforcement-block
    • ProduktfamilieContinuous Perimeter Foundation Vents
    • ProduktgruppeJoto-Vent System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.75
    • Breite (Inches)1.75
    • Tiefe (Inches)3.7
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • Klassifizierung08 95 16
    • Format2014TitelWall Vents

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit