Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
20cm Module MODULESCA
20cm Module MODULESCA
20cm Module MODULESCA
    JOUPLAST

    20cm Module MODULESCA

    Google-Übersetzung,

    20 cm Modul aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Mit diesem Modul lassen sich schmale MODULESCA® Gartentreppen bauen oder bestehende MODULESCA® Gartentreppen verbreitern. Das modulare MODULESCA® System besteht aus ineinandergreifenden Modulen, mit denen sich gerade oder geschwungene Gartentreppen harmonisch in die Landschaft einfügen lassen. Nach der Montage kann die Treppe mit Holz, Keramikfliesen oder Pflastersteinen verkleidet werden. So lässt sich eine Gartentreppe in nur einem halben Tag und mit lediglich zwei Werkzeugen (Schraubendreher und Wasserwaage) errichten. Das System ist für Steigungen bis zu 70 % geeignet. UV- und frostbeständig. Extrem robust und fäulnisbeständig.

    Spezifikation
      • Customisable using timber, ceramic tiles or paving slabs.
      • Quick and easy to install.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20cm-module-modulesca
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit