Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALVEPLAC simple
ALVEPLAC simple
ALVEPLAC simple
ALVEPLAC simple
ALVEPLAC simple
    JOUPLAST

    ALVEPLAC simple

    Stabilisierende Unterlegplatte für Kies mit Geotextil im Gartenlandschaftsbereich. 

    Ideal für die Gestaltung von Fußgängerbereichen, Gartenwegen, Parkflächen, Wegen, befahrbaren Wegen im privaten, öffentlichen, gewerblichen oder industriellen Bereich.

    Für eine ästhetische Ausführung (nach Fertigstellung unsichtbar)

    Spezifikation
    • Länge (Mm): 1166

      Breite (Mm): 800

      Stärke (Mm): 30

      VE: Palette mit 38 Stück

      Material: recyceltes Polyethylen (Grau); polyethylen (Weiß)

      Zellendurchmesser (Mm): 42

      Nutzfläche M²: 0,91

      Gewicht Kg: 1,7

      Palettenmaße: 80/120

      Art Der Umgebung: Gartenanlage

      Artikel-Nr. IHALV030GP80000

      Widerstandsfähigkeit bei Druck im gefüllten Zustand: 650T/m³

      UV- und frostbeständig.

      Das integrierte Geotextil (60g/m²) ist fester Bestandteil der Waben.

      Auch mit dichtem Verkehr befahrbar.

      Integriertes Stecksystem : guter Halt der Unterlegplatten miteinander.

      Schnelle Versickerung von Niederschlagswasser.

      Geeignet für Gefälle bis 15% in Fußgängerbereichen und bis 10% in befahrbaren Zonen.

      beseitigt Spurrillen.

      Leicht auszuschneiden.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerALVEPLAC_gravel_stabilisation_tile_1166x800
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1166
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialRecycled Polyethylene
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit