Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal

    Google-Übersetzung,

    Höhenverstellbare Sockel für geflieste, keramische oder Platten-Terrassen mit Fußgängerbereich. Selbstnivellierende Sockel gleichen Unebenheiten oder unregelmäßige Böden aus und erzeugen Gefälle von bis zu 5 %, unabhängig von der Bodenbeschaffenheit. Sie werden an den Fliesenecken an jeder Kreuzung positioniert, gewährleisten eine optimale Luftzirkulation, verhindern aufsteigende Feuchtigkeit und bieten Platz für Kabel und Leitungen. Manuelle Höhenverstellung.

    Höhen:

    • 29/39 mm
    • 55/75 mm
    • 65/95 mm
    • 95/155 mm
    • 155/245 mm
    Spezifikation
      • Adapts to irregularities in the project location.
      • Pivoting head.
      • Compensates for, or can be used to create, gradients of up to 5% on all types of ground.
      • Quick and easy to install.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeressentiel-adjustable-and-self-levelling-paving-riser-pedestal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Schweiz
    Spanien
    Vereinigtes Königreich