Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESSENTIEL PAVED TERRACE RISER PEDESTAL 25 MM HEIGHT EXTENDER
ESSENTIEL PAVED TERRACE RISER PEDESTAL 25 MM HEIGHT EXTENDER
    JOUPLAST

    ESSENTIEL PAVED TERRACE RISER PEDESTAL 25 MM HEIGHT EXTENDER

    Google-Übersetzung,

    Dieses Zubehör erhöht die Plattenständerhöhe um 25 mm.

    Spezifikation
    • Height (mm) : 25
      Type Of Height Adjustment : Simple adjustment
      Thickness (mm) : 25
      Colour : Black
      Packaging : Box of 120 pieces
      Material : Recycled polypropylene
      Diameter (mm) : 120
      Weight (kg) : 0,060
      Nb Pieces / Cart.bag : 120
      Nb Carton Bag / Pallet : 30
      No. per pallet : 3600

      Reference : IH025FIXRC10000

      Split spacers for a smooth surface.

      UV and GEL resistant.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeressentiel-paved-terrace-riser-pedestal-25mm-height-extender
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Schweiz
    Spanien
    Vereinigtes Königreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit