Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat
    JOUPLAST

    GRAVELSTAB Gravel Stabilisation Single Mat

    Google-Übersetzung,

    Kiesstabilisierungsfliese mit integrierter Geotextilmembran für den Einsatz in Landschaftsbauprojekten. Ideal für die Anlage von Gehwegen, Gartenpfaden, Parkplätzen, Wegen und Zufahrten im privaten, öffentlichen, gewerblichen oder industriellen Bereich. Sorgt für ein perfektes Erscheinungsbild, da die Fliese nach dem Verfüllen unsichtbar ist.

    Spezifikation
      • Keeps aggregate in place.
      • Rapid surface water infiltration.
      • Geotextile membrane permanently attached to each module.
      • Prevents puddling and rutting.
      • Integrated assembly system to lock modules firmly together.
      • Can be used for vehicles with axle loadings of up to 20 tonnes and for fire service access.
      • Easy to handle: a lightweight product.
      • Can be laid on gradients of up to 10% for traffic routes and 15% for pedestrian areas.
      • UV and frost resistant.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • Quick and easy to lay.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergravelstab-gravel-stabilisation-single-mat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)1186
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit