Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URBANGRAVEL
URBANGRAVEL
URBANGRAVEL
URBANGRAVEL
URBANGRAVEL
    JOUPLAST

    URBANGRAVEL

    Wabenstrukturplatte ohne Geotextil zur Festigung von Kies in städtischer Umgebung: auf öffentlichen Parkplätzen, Zufahrten, in Zonen mit dichtem Straßenverkehr in Industrie- und Gewerbegebieten.

    Spezifikation
    • Länge (Mm): 600

      Breite (Mm): 390

      Stärke (Mm): 40

      Farbe: Grau

      VE: Palette mit 104 Stück; 1 Palette = 23.192 m²

      Material: recyceltes Polyethylen

      Wandstärke (Mm): 3

      Zellendurchmesser (Mm): 60

      Nutzfläche M²: 0,223 (4,484 stück per m²)

      Gewicht Kg: 0,85Anz./Pal. (Anzahl Paletten)104

      Bestellmenge: 104

      Stapelbar: Ja

      Palettenmaße: 80/120

      Art Der Umgebung: Städtische Umgebung

      Artikel-Nr. IURBGRAVEL10000

      Befahrbar.

      Geeignet für Gefälle bis 15% in befahrbaren Zonen.

      Integriertes Verankerungs- und Verriegelungssystem.

      Rutschfest.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerURBANGRAVEL_gravel_stabilisation_tile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialRecycled Polyethylene
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit