Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation

    Google-Übersetzung,

    Schwarzes Polyolefin-Modul aus 100 % Recyclingmaterial zur Verwendung mit 15 x 15 x 6 cm großen Pflastersteinen. Die URBANIT® Pflastersteine ​​sind einfach zu verlegen und ermöglichen die Gestaltung individueller Muster durch die Kombination von Pflastersteinen in verschiedenen Farben. Nutzen Sie dieses Produkt für die Anlage von wasserdurchlässigen Parkplätzen, Zufahrtsstraßen, Fußwegen, Radwegen usw. Das Modul ermöglicht eine einfache Verlegung im versetzten Muster.

    Spezifikation
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerurbanit-paving-blocks-6-tiles-staggered-installation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)476
    • Breite (mm)319
    • Tiefe (mm)57
    Verwandt
    • HauptmaterialFPO (Polyolefine)
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit