Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JVD EXP’AIR | HAND DRYERS
JVD EXP’AIR | HAND DRYERS
JVD EXP’AIR | HAND DRYERS
JVD EXP’AIR | HAND DRYERS
JVD EXP’AIR | HAND DRYERS
JVD EXP’AIR | HAND DRYERS
JVD EXP’AIR | HAND DRYERS
JVD EXP’AIR | HAND DRYERS
    JVD

    JVD EXP’AIR | HAND DRYERS

    Google-Übersetzung,

    EXP'AIR Händetrockner mit Umluft.

    Vandalismussicher mit Aluminiumhaube und für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet.

    Ausgestattet mit einem Wasserrückgewinnungstank oder einer direkten Evakuierungslösung.

    PRODUKTE +

    • 35 % sparsamer als Konkurrenzmodelle
    • 50 % leiser als die Konkurrenzmodelle
    • 100 % zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität und Kleinkinder
    Spezifikation
      • Drying time : 10-15s
      • Material : Aluminum
      • Colour : White / Matte Black / Metallic Gray / White Kids
      • IK index : IK10
      • Warranty : 3 years
      • Water tray : Yes
      • Water tray capacity : 600mL
      • Installation volume : Volume 2
      • Rated Power : 800 W
      • Voltage : 230V AC (Exist in 110-120V (US))
      • Frequency : 50 Hz
      • Protection class : Class II
      • Degree of protection (IP) : 44
      • Sound level (1m in front of the appliance) : 75 dB
      • Filter : Copper filter
      • Vandal-safe : Yes
      • Antibacterial treatment : Yes
      • Drying zone lighting : Yes
      • Height : 430mm, Width : 343mm, Depth : 237mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexpair
    • ProduktfamilieHYGIENE EQUIPMENT
    • ProduktgruppeHand dryers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)430
    • Breite (mm)343
    • Tiefe (mm)237
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)6.94
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC001212
    • ETIM-NameHand dryer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand driers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 15
    • OmniClassTitelHand Dryers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit