Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
    JVD

    JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS

    Google-Übersetzung,

    NEPTUNE-Haartrockner für Schwimmbäder und Fitnessstudios, beständig in chlorhaltiger Atmosphäre und ausgestattet mit einem Induktionsmotor für den intensiven Gebrauch.

    Einstellbare und ergonomische Höhe (180° Drehung).

    PRODUKTE +

    • Verstellbare Höhe
    • 180° Drehung
    • Leise (70 dB)
    • Langlebigkeit (Induktionsmotor)
    • Korrosionsbeständig in chlorhaltiger Atmosphäre
    • Ein-/Aus-Taste zur Vereinfachung der Wartung
    Spezifikation
      • Material : ABS & Polycarbonate
      • Warranty : 3 years
      • Colour : Black / White / Red / Blue
      • Warranty : 3 years
      • Installation volume : Volume 3
      • Rated Power : 2000 W
      • Standby Power : 0 W
      • Voltage : 220-240V AC
      • Frequency : 50 Hz
      • Protection class : Class II
      • Vandal-safe : Yes
      • On/off button : Yes
      • Height : 1153mm, Width : 150mm, Depth : 411mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerneptune
    • ProduktfamilieHYGIENE EQUIPMENT
    • ProduktgruppeSwimming pool hair dryers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1153
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)411
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.07
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000554
    • ETIM-NameWall hair dryer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHair driers
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 17
    • OmniClassTitelHair Dryers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit