Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JVD STELL’AIR | HAND DRYERS
JVD STELL’AIR | HAND DRYERS
JVD STELL’AIR | HAND DRYERS
JVD STELL’AIR | HAND DRYERS
    JVD

    JVD STELL’AIR | HAND DRYERS

    Google-Übersetzung,

    Automatischer Händetrockner STELL'AIR mit Umluft und bakterizidem Kupferfilter.

    Leise (73 dB) und vandalismussicher (IK10).

    Ausgestattet mit einem Wasserrückgewinnungstank oder einer direkten Evakuierungslösung (optional).

    PRODUKTE +

    • 35 % sparsamer als Konkurrenzmodelle
    • Mit 73 dB ist er der leiseste auf dem Markt
    • 100 % ergonomisch dank großer Öffnung und Beleuchtung
    Spezifikation
      • Drying time : 10-15s
      • Warranty : 3 years
      • Material : ABS
      • Colour : Matt Black / White / Metallic gray
      • IK index : IK10
      • Water tray capacity : 1000 mL
      • Drain connection : Optional
      • Installation volume : Volume 2
      • Rated Power : 800 W
      • Voltage : 220-240V AC (Exist in 110-120V (US))
      • Frequency : 50 Hz
      • Protection class : Class II
      • Degree of protection : IP44
      • Sound level (1m in front of the appliance) : 73 dB
      • Filter : Copper filter
      • Vandal-safe : Yes
      • Antibacterial treatment : Yes
      • Drying zone lighting : Yes
      • Height : 531mm, Width : 340mm, Depth : 260mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstellair
    • ProduktfamilieHYGIENE EQUIPMENT
    • ProduktgruppeHand dryers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)531
    • Breite (mm)340
    • Tiefe (mm)260
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)6.24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC001212
    • ETIM-NameHand dryer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand driers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 15
    • OmniClassTitelHand Dryers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit