Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JVD SUP’AIR | HAND DRYERS
JVD SUP’AIR | HAND DRYERS
JVD SUP’AIR | HAND DRYERS
JVD SUP’AIR | HAND DRYERS
JVD SUP’AIR | HAND DRYERS
    JVD

    JVD SUP’AIR | HAND DRYERS

    Google-Übersetzung,

    SUP'AIR-Händetrockner mit ultraschneller Trocknung und geringem Stromverbrauch.

    Konzipiert für den intensiven Gebrauch.

    PRODUKTE +

    • Ultraschnelles Trocknen
    • Sehr geringer Energieverbrauch
    • Kompakt
    • Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
    • Kann einen vorhandenen Händetrockner problemlos ersetzen
    Spezifikation
      • Drying time : 10-15s
      • Warranty : 3 years
      • Material : ABS
      • Colour : White / White Kids / Matt Black / Metallic Gray
      • IK index : IK9
      • Warranty : 3 ans
      • Installation volume : Volume 2
      • Rated Power : 600 W
      • Voltage : 220-240V AC (Exist in 110-120V (US))
      • Frequency : 50 Hz
      • Protection class : Class II
      • Degree of protection : IP 24
      • Sound level (1m in front of the appliance) : 75 dB
      • Filter : Anti-bacterial filter (Option)
      • Vandal-safe : Yes
      • Drying zone lighting : Yes
      • Height : 292mm, Width : 215mm, Depth : 193mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersupair
    • ProduktfamilieHYGIENE EQUIPMENT
    • ProduktgruppeHand dryers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)292
    • Breite (mm)215
    • Tiefe (mm)193
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC001212
    • ETIM-NameHand dryer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand driers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 15
    • OmniClassTitelHand Dryers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit