Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kåbe Original

Kåbe Original

Google-Übersetzung,

Die Kåbe Original Matte ist eine Kombination aus Abstreifrost und Trockenmatte, die sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist. Die wellenförmigen Gummiwölbungen geben beim Begehen leicht nach und federn nach dem Loslassen kraftvoll zurück. So werden Kies, Sand, Schmutz und Feuchtigkeit effektiv von den Schuhen entfernt – einfach durch Darüberlaufen.

Die Matte wird standardmäßig in naturfarbenem Aluminium geliefert, ist aber auch in schwarz oder gold eloxiertem Aluminium erhältlich.

Ein Wischvorgang mit dem Fuß ist nicht nötig. Der von der Sohle entfernte Schmutz fällt zwischen die wellenförmigen Gumminoppen und wird dort eingeschlossen. So behält die Kåbe Original Matte ihre gleichmäßige Reinigungswirkung lange bei, ohne selbst schmutzig auszusehen.

Spezifikation
  • www.sundahus.se

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkab_org
  • ProduktfamilieEntrance mats
  • ProduktgruppeKabe Mat Original
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit