Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Casa Oak
Kährs

Casa Oak

Google-Übersetzung,
Die gerösteten Walnusstöne, die in diesem Einstab-Eichenboden aus der Grande Collection zu finden sind, sind leicht gespickt mit natürlich vorkommenden Ästen und Rissen, die seinem rustikalen Charakter Tiefe verleihen. Jedes Brett wird sorgfältig von Hand geschabt, was das abgenutzte Aussehen des Bodens verstärkt. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped 201XCDEKF0KE280
Technische Spezifikation
  • Referenznummercasaoak584900
  • ProduktfamilieKährs Supreme
  • ProduktgruppeGrande Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)20
  • Breite (mm)2800
  • Tiefe (mm)260
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte