Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Espace Oak
Kährs

Espace Oak

Google-Übersetzung,
Die weiß geölte Oberfläche dieses Einstab-Eichenbodens aus der Grande Collection lässt die blaugrauen Farbtöne durch. Die vollständig geräucherten Dielen führen zu deutlichen Farbvariationen zwischen den Dielen. Jedes Brett wird sorgfältig von Hand geschabt, was das rustikale Aussehen des Bodens verstärkt. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Smoked 201XCDEKFJKE280
Technische Spezifikation
  • Referenznummerespaceoak584926
  • ProduktfamilieKährs Supreme
  • ProduktgruppeGrande Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)20
  • Breite (mm)2800
  • Tiefe (mm)260
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte