Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Walnut Groove
Kährs

Walnut Groove

3.1 von 5 Sternen3.1(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Eine reiche Palette robuster Brauntöne wird durch natürliches Ölen und extra tiefes Bürsten verstärkt, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes in diesem Einstab-Nussbaumboden aus der Rugged Collection hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Handschaben verbessert das abgenutzte Aussehen des Bodens.
Spezifikation
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HVAF0KW180
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwalnutgroove596404
  • ProduktfamilieKährs Spirit
  • ProduktgruppeRugged Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)10
  • Breite (mm)1830
  • Tiefe (mm)125
Verwandt
  • HauptmaterialNussbaum
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring