Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Indietro
Kährs

Oak Indietro

Google-Übersetzung,
Dieser geräucherte 3-Stab-Boden aus der Da Capo-Kollektion weist eine absichtliche Farbvariation in den Dielen auf, die von gebleichtem Blond bis hin zu satten Johannisbrot-Tönen reicht, um einen dramatischen und verwitterten Look zu erzeugen. Die Äste, Risse und Verfärbungen in den Brettern ergeben einen wunderschönen gealterten Ausdruck. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Brushed SawMarks Smoked 153XCDEKRNKW190
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakindietro596862
  • ProduktfamilieKährs Supreme
  • ProduktgruppeDa Capo Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)1900
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit