Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Palazzo Biondo
Kährs

Oak Palazzo Biondo

Google-Übersetzung,
Dieser weiß gebeizte Eichenboden aus der European Renaissance Collection ist in einem klassischen und zeitlosen holländischen Muster verlegt. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und das Holz des Holzes hervorzuheben. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Matt lacquer Brushed 15314BEK20KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakpalazzobiondo597263
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeEuropean Renaissance Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2426
  • Tiefe (mm)198.5
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit