Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Walnut Statue
Kährs

Walnut Statue

Google-Übersetzung,
Die gebrannten Bernstein- und Erdtöne, die in diesem Einstab-Nussbaumboden aus der Habitat-Kollektion zu finden sind, verstärken die natürliche Maserung des Holzes. Die langen Planken verleihen seinem sauberen Ausdruck Tiefe. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 37101FVA09KW180
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwalnutstatue586409
  • ProduktfamilieKährs Linnea
  • ProduktgruppeHabitat Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)7
  • Breite (mm)1810
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialNussbaum
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte