Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Pearl 187 mm
Kährs

Oak Pearl 187 mm

Google-Übersetzung,
Dieser milchig-weiße Einstab-Eichenboden aus der Shine Collection hat einen glänzenden Perlmuttschimmer, der seine glatte und gleichmäßige Farbgebung verstärkt. Vierseitige Mikrofasen an den Kanten sorgen für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Die hochglänzende Lackierung sorgt für Glanz, verleiht dem Boden ein poliertes Aussehen und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N4AEKP8KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakpearl596888
  • ProduktfamilieKährs Supreme
  • ProduktgruppeShine Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2266
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte