Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Tan
Kährs

Oak Tan

Google-Übersetzung,
Das leicht geräucherte Finish dieses Einstab-Eichenbodens aus der Artisan Collection gleicht die warmen Kurkuma-Nuancen aus. Natürlich vorkommende Äste und Risse spicken die Dielen, verleihen dem rustikalen Ausdruck des Bodens Tiefe und erwecken ihn zum Leben. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Handschaben verbessert das abgenutzte Aussehen des Bodens.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Light Smoked 151XCDEKFSKW190
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroaktan585138
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeArtisan Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)1900
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit