Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Cirrus
Kährs

Oak Cirrus

4.3 von 5 Sternen4.3(24 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die einfache weiße Beize auf diesem 2-Stab-Eichenboden aus der Harmony Collection bringt die natürlich vorkommenden Farbvariationen im Holz für einen rustikalen und dennoch raffinierten Ausdruck zur Geltung. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die organische Textur des Holzes hervorzuheben.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N2BEKVVKW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakcirrus586738
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeHarmony Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring