Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Nouveau White
Kährs

Oak Nouveau White

Google-Übersetzung,
Die weiche weiße Beize auf diesem Einstabboden aus weißer Eiche aus der Classic Nouveau Collection hat einen gleichmäßigen Ausdruck, leicht gespickt mit kleinen Ästen und Rissen. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 151L8AEK1DKW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroaknouveauwhite585112
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeClassic Nouveau Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2420
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit