Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Terra
Kährs

Oak Terra

Google-Übersetzung,
Dieser Einstab-Eichenboden aus der Lux-Kollektion weist satte Erdtöne auf, die durch ein sattes Rauch-Finish hervorgehoben werden, das die natürlich vorkommenden Schönheitsfehler im Holz betont. Eine vierseitige Micro-Fasung an der Kante sorgt für eine klassische Volldielen-Optik und -Haptik. Jedes Brett wird sorgfältig bis zur Perfektion gebürstet, wodurch die dunkleren Nuancen in der Maserung für einen zeitlosen, rustikalen Ausdruck hervorgehoben werden. Die ultramatte Lackierung verstärkt die natürlichen Variationen im Holz und erzeugt den Eindruck von frisch gesägtem Holz. Dadurch wird Blendung effektiv eliminiert und gleichzeitig der Boden vor täglicher Abnutzung geschützt.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed Smoked 151N8AEKF4KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakterra596428
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeLux Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2420
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte