Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Village
Kährs

Oak Village

Google-Übersetzung,
Die blonde Farbpalette dieses Einstab-Eichenbodens aus der Habitat-Kollektion wird durch große Äste und Risse unterbrochen, um einen rustikalen und abgenutzten Ausdruck zu erzielen. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben.
Spezifikation
  • Kährs 7 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 37107AEKF0KW180
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakvillage586851
  • ProduktfamilieKährs Linnea
  • ProduktgruppeHabitat Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)7
  • Breite (mm)1810
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte