Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1

    Die SUPERPLAN ZERO ist ein bodenebenes Meisterwerk aus nachhaltiger Stahl-Emaille. Der schwellenlose Zugang und die äußerst präzisen Eckradien lassen die edle Duschfläche gegenüber der Fliese strahlen. Eine extra großzügige Standfläche mit kaum wahrnehmbarem Gefälle sowie der wandnahe Ablauf garantieren besonderes Duschvergnügen. Zudem erfüllt das umfangreiche Sortiment an Abmessungen und Farben nahezu alle Planungs- und Individualisierungswünsche. Auch der Profi ist restlos überzeugt dank des zeitsparenden Einbaus mit den Kaldewei Installationssystemen und der geringen Aufbauhöhe - selbst bei großformatigen Duschen. Lassen Sie sich begeistern!
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1554-1
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)27.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit