Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAYONOPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 1000x1000 Mod. 2258-5
CAYONOPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 1000x1000 Mod. 2258-5
CAYONOPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 1000x1000 Mod. 2258-5
CAYONOPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 1000x1000 Mod. 2258-5
CAYONOPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 1000x1000 Mod. 2258-5
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH 1000x1000 Mod. 2258-5

    CAYONOPLAN heißt der neue Einstieg in die Welt der bodenebenen Duschflächen. Dank ihrer 22 Abmessungen, dem seitlichen Ablaufloch und dem extraflachen Wannenträger für einfachste Montage ist die CAYONOPLAN die ideale Lösung. Mit einer Randhöhe von 32 mm bzw. 40 mm für Formate mit mehr als 120 cm Seitenlänge ist sie perfekt auf Fliesen installierbar. Aber auch der bodenebene Einbau ist möglich. Als Perfect Match zur CAYONO Badewanne und zum PURO Waschtisch rundet die CAYONOPLAN das Bad-Design ab. EU TAXONOMY READY durch die offizielle Veröffentlichung von EPDs. Die aktuelle Umweltproduktdeklaration (EPD) finden Sie unter Eigenschaften. Stahl-Emaille-Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100 % kreislauffähig. Die weiße Standardvariante dieses Produkts ist offiziell Cradle to Cradle zertifiziert® in Silber.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2258-5
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)18
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)26.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815