Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kalea A4 Primo Full Front - 4 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 4 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 4 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 4 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 4 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 4 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 4 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 4 landings
    Kalea

    Kalea A4 Primo Full Front - 4 landings

    3.3 von 5 Sternen3.3(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Kombination von elegantem skandinavischem Design mit der neuesten Schraubenantriebstechnologie Mit einer attraktiven Preisspanne und einer großen Auswahl an Optionen bietet der Plattformlift Kalea A4 Primo die perfekte Zugangslösung im Innen- und Außenbereich. Eine schnelle und einfache Installation Kalea A4 Primo ist ein schraubengetriebener Plattformlift mit einer vorgefertigten Schachtabdeckung aus lackiertem Stahl, der minimale Installationszeit* und Bauarbeiten erfordert. Aufzugsschacht, Bodenaussparung und Maschinenraum entfallen. Der Kalea A4 Primo wurde entwickelt, um Eleganz, Komfort und Sicherheit zu vereinen. Er ist in sieben Größen erhältlich und eignet sich für eine Vielzahl von Baustellenumgebungen. Es kann auch an spezifische Kunden- und Barrierefreiheitsanforderungen angepasst werden. Ein qualitäts- und sicherheitszertifiziertes Produkt für ein erhöhtes Sicherheitsgefühl Der Kalea A4 Primo ist ein EG-baumustergeprüfter und zertifizierter Plattformlift durch die benannte Stelle DNV, Det Norske Veritas, gemäß der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der europäischen Norm EN 81-41 für vertikale Plattformlifte. * Die Installationszeit variiert je nach Gerät und Standorteigenschaften.
    Spezifikation
    • A4 Primo available platform sizes (width x depth): Lift location - Indoors / Outdoors* Rated load - 400 or 500 kg Rated Speed (m/sec) - Max 0,15 (9 m/min) Travel height - Up to 13 m Min.headroom at top landing - 2250 mm Pit depth without ramp - 50 mm Standard platform size (w x d) - 1000x1500 mm/1100x1500/1100x 1600** Standard car size (w x d) - n/a Standard shaft size (w x d) - 1360x1520 mm 1460x1520 mm/1460 x1650 mm Footprint size (w x d) - 1400x1630 mm /1500x1630 mm/1500x 1760 mm Maximum number of stops - 6 Travel speed (m/sec) - Max 0.15 Standard shaft finish - Steel panels RAL 9016 Standard car finish - n/a Shaft door configuration - Single-entry, open through, adjacent Shaft doors - Swing doors Car doors - n/a Shaft door measurement - 900 x 2000 mm Car door measurement - n/a Gate measurement - 900 x 1100 mm Driving system - Screw and nut, with safety nut Control system - Micro computer based system Standard power supply - 400 VAC 3-phase 50/60 Hz 16 A*** Emergency lowering device - Optional Motor power - 2,2 KW Calling buttons - One touch buttons from landings, hold to run from platform Control panel - Hold-to run,easy-to-use tactile & braille buttons, alarm button, emergency stop button and LED-light Machine room - Integrated / Separated Certification - SS- EN 81-41 / MD 2006 / 42 /EC Manufactured in - Sweden * Outdoor installation only for the standard platform sizes ** Outdoor installation available *** 1 x 230 VAC is also available for the 400 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprimo_full_4
    • ProduktfamiliePlatform lifts
    • ProduktgruppeA4 Primo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Aufzugsanlagen
    • IFCClassificationTransportelement
    • UNSPSCNameLift stations
    • UNSPSCCode47101533