Was ist ein LULA-Aufzug?
Eingeschränkte Nutzung, eingeschränkte Anwendung
7,6 m (25 Fuß) maximaler Verfahrweg*
18 Quadratfuß (1,67 m2) maximale Fahrzeuggröße
30 Fuß pro Minute Höchstgeschwindigkeit*
1400 Pfund. (635 kg) maximale Tragfähigkeit
*Limits werden durch lokale Vorschriften bestimmt. Wenden Sie sich an Ihren Vertreter von Garaventa Lift, um weitere Informationen zur Verwendung von LULA-Aufzügen in Ihrer Nähe zu erhalten.
Merkmale
Vollautomatische Steuerung
Horizontale Schiebetüren mit zwei Geschwindigkeiten
Braille-Markierungen auf allen Bedienelementen
Akustischer/visueller Fahrtrichtungsanzeiger
Fotoelektrische Hindernissensoren in voller Höhe
Automatisches Referenzieren
Kosteneffizient
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |