Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic LVT resilient flooring looselay
KALEI

Acoustic LVT resilient flooring looselay

Google-Übersetzung,

Kompakte und heterogene elastische Bodenbeläge auf Vinylbasis, mit einer speziellen Schicht zur akustischen Verbesserung, Lieferform in Form von Fliesen oder Planken.

Diese Bodenbeläge entsprechen der Norm NF EN 651/NF EN ISO 11638 oder NF EN 652 oder NF EN ISO 26986.

Gemäß der Klassifizierung, die sich aus der Norm NF EN ISO 10874 ergibt, basierend auf Anforderungen in Bezug auf die Verwendungsbereiche sowie die Intensität der Verwendung, können diese Produkte für die Verwendung klassifiziert werden:

- 23 (Heavy Domestic) und 31 (Moderate Commercial) für U2s-Produkte

- 33 (Heavy Commercial) und 42 (General Light Industrial) für U3-Produkte

- 34 (Very Heavy Commercial) für U4-Produkte

Die UPEC-Klassifizierung ist eine Haltbarkeitsklassifizierung, die auf ihrer Verwendung für den französischen Markt basiert.

Spezifikation
    • Mass weight (in g/m2) : between 2000 - 8000
    • Total thickness (in mm) : between 2.5 – 6
    • Wear layer thickness (in mm) : between 0.3 – 1.2
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.2
    • Castor chair resistance : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 15 – 25
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRevetement-de-sol-resilient-LVT-acoustique-a-poisser
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeLVT flooring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationPlatte
  • OmniClassNummer23-15 17 15 13
  • OmniClassTitelPlastic Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit