Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP85/55S Gaskamin – 3-seitiges Modell
GP85/55S Gaskamin – 3-seitiges Modell

    GP85/55S Gaskamin – 3-seitiges Modell

    Kalfire GP85/55S
    Der Kalfire GP85/55S ist ein geschlossener Gaskamin mit dem patentierten Prestige-Brenner, der zeitlose Eleganz mit modernster Technologie verbindet. Mit einer Höhenreichweite von 1139 – 1500 mm fügt sich dieses Modell nahtlos in jedes Interieur ein, unabhängig von Größe oder Stil.

    Design & Interieur
    Als dreiseitiges Modell ist der GP85/55S vollständig von Glas umgeben, was einen breiten und ungehinderten Blick auf die Flammen bietet. Das rahmenlose Glas verläuft elegant um das Feuer herum und schafft so einen markanten Mittelpunkt, der von nahezu jeder Position im Raum sichtbar ist. Dank des vielseitigen Designs eignet sich dieses Modell sowohl für moderne als auch für klassische Interieurs.

    Brennertechnologie
    Im Herzen des GP85/55S befindet sich der patentierte Prestige-Brenner, der direkt in äußerst realistische, pyramidenförmig gestapelte Keramik-Holzscheite integriert ist. Dieses innovative System sorgt für hohe, lodernde Flammen, die direkt aus den Scheiten zu kommen scheinen, und vermittelt so einen unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers, während Effizienz und Leistung erhalten bleiben.

    Modelltyp
    Dreiseitiges Modell
    Der GP85/55S bietet ein weites und offenes Feuererlebnis und bildet damit das perfekte Zentrum jedes Wohnraums. Durch das dreiseitige Design können die Flammen aus mehreren Blickwinkeln betrachtet werden, was die Atmosphäre in jedem Raum verstärkt.

    Funktionen & Optionen
    - Hybridfunktion (LED-Glutbett für zusätzliche Atmosphäre)
    - Natural Spark Generator (NSG) mit echten Funken über den Flammen
    - iMatch-Fernbedienung und Steuerung per Smartphone-App
    - Integration in Hausautomationssysteme

    Erlebnis
    Mit seinem eindrucksvollen dreiseitigen Glasdesign und der fortschrittlichen Prestige-Brennertechnologie sorgt der Kalfire GP85/55S für ein spektakuläres Feuererlebnis. Die realistischen Flammen, verstärkt durch innovative Funktionen und Personalisierungsmöglichkeiten, machen diesen Kamin zum natürlichen Mittelpunkt jedes Interieurs.

    Spezifikation
    • Product options

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior:

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
      • Three-sided model

      Specifications

      • Energy label: A
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGP85-55s-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeThree-sided fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1139
    • Breite (mm)1006
    • Tiefe (mm)501
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEC011719
    • ETIM-NameGas hearth / gas fire
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace