Einführung & Hauptspezifikationen
Der Kalfire E-one 100F ist das Einbaumodell aus der Kalfire E-one Serie. Dank seiner klaren Linien und kompakten Abmessungen eignet sich dieses Modell ideal für den Einbau in maßgefertigte Möbel, wie zum Beispiel eine Schrankwand in einem Wohnzimmer, Restaurant oder Hotel.
Design & Einsatz im Interieur
Die großzügige Glasfläche von 100 cm x 37 cm sorgt für eine optimale Sicht auf das Feuer und die realistischen Keramik-Holzscheit-Imitate. Mit dem verstellbaren, stimmungsvoll beleuchteten Innenraum wird der Kamin – selbst im ausgeschalteten Zustand – zu einem Blickfang in jedem Interieur. Das Einbaumodell kann außerdem mit dem Atmos-Heizelement ausgestattet werden.
Freistehendes Modell: Kalfire E-one 100F FR
Das freistehende Modell, der Kalfire E-one 100F FR, verfügt über ein rundum klares und elegantes Stahlgehäuse, das sich mühelos in jede Art von Interieur einfügt – von modern bis klassisch, von ländlich bis urban. Es ist leicht zu installieren und zu versetzen, sodass Sie auch nach einer Neugestaltung, Renovierung oder einem Umzug weiterhin Freude daran haben.
Optionen & Varianten
Wie das Einbaumodell bietet auch der Kalfire E-one 100F FR zwei Optionen für das Interieur: einen flachen oder einen Designboden sowie die Wahl zwischen Single- oder Dual-HD-Flammentechnologie.
Technische Highlights
Die Höhe des E-one 100F reicht – abhängig davon, ob das Atmos-Heizsystem enthalten ist – von 596,7 bis 728,5 mm.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Nordamerika |
|---|---|
Albanien | USA |
Andorra | |
Belgien | |
Bosnien und Herzegowina | |
Bulgarien | |
Dänemark | |
Deutschland | |
Estland | |
Finnland | |
Frankreich | |
Gibraltar | |
Griechenland | |
Irland | |
Island | |
Isle of Man | |
Italien | |
Kroatien | |
Lettland | |
Liechtenstein | |
Litauen | |
Luxemburg | |
Malta | |
Moldawien | |
Monaco | |
Montenegro | |
Niederlande | |
Nordmazedonien | |
Norwegen | |
Österreich | |
Polen | |
Portugal | |
Rumänien | |
San Marino | |
Schweden | |
Schweiz | |
Serbien | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Spanien | |
Tschechische Republik | |
Ukraine | |
Ungarn | |
Vatikanstadt | |
Vereinigtes Königreich | |
Zypern |