Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E-one 130CL Hologramm-Kamin

E-one 130CL Hologramm-Kamin

Einführung & Hauptspezifikationen

Der Kalfire E-one 130CL (Corner Left) ist ein elektrischer Eck-Hologrammkamin mit Frontglas, einer Seite (links oder rechts) und optionaler Heizung.

Realistisches Feuererlebnis

Die Projektion von 3D-Hologrammflammen auf handgefertigten Holzscheiten imitiert ein naturgetreues Feuer. Optionen wie das realistische Glutbett, Knistern und die optionale Atmos-Heizung sorgen für ein optimales Feuererlebnis.

Design & Einsatz im Interieur

Der E-one 130CL sticht in jedem Wohnraum als Blickfang hervor. Bewundern Sie die Hologrammflammen von der Seite und lassen Sie sich vom realistischen Feuer beeindrucken. Mit einer Breite von 130 cm eignet er sich perfekt für den Einsatz als Cinewall. Die holografischen Ambiente-Kamine von Kalfire E-one können individuell an persönliche Vorlieben angepasst werden. Unsere exklusiven und zertifizierten Händler unterstützen Sie bei der Installation und der Umsetzung Ihres Traumdesigns.

Besonderes Funktionshighlight: Atmos-Heizung

Der E-one ist mit einem innovativen Heizelement, der sogenannten Atmos-Heizung, erhältlich. Dieses Element ist ausschließlich für die Einbauversionen des Kalfire E-one verfügbar (alle Varianten außer dem E-one 100F FR). Das Heizelement sorgt für einen angenehmen, kontinuierlichen Warmluftstrom in einem 45-Grad-Winkel und bietet so ein optimales Feuererlebnis, das bei Elektrokaminen einzigartig ist.

Personalisierung & Steuerung

Passen Sie die Intensität und Höhe der Flammen an, wählen Sie zwischen verschiedenen Flammenbildern, bestimmen Sie den Sound und stellen Sie die Helligkeit des Glutbetts ein. Speichern Sie alle diese Einstellungen in den Kalfire Moods, um Ihr individuelles Feuer per Knopfdruck zu genießen.

Technische Highlights

Die Höhe des E-one 130CL reicht – abhängig davon, ob das Atmos-Heizsystem enthalten ist – von 597 bis 728,5 mm.

Spezifikation
  • Hauptmerkmale

    Der Kalfire E-one 130C ist ein elektrischer Eck-Hologrammkamin mit Glas an der Vorderseite und einer Seite (links oder rechts) und nutzt 3D-Hologrammprojektion auf handgefertigten Holzscheiten.

    • Elektrischer Eck-Hologrammkamin
    • Glas an der Vorderseite und einer Seite (links oder rechts)
    • 3D-Hologrammtechnologie
    • Optionale Atmos-Heizung
    • Unendliche Einbaumöglichkeiten

    Abmessungen & Technische Daten

    • Glasmaß: 1309 × 372 mm (B × H)
    • Verbrauch (ohne Heizung): 110 W
    • Verbrauch (mit Heizung): 2 kW
    • Höhe: 597 – 728,5 mm (abhängig von der Atmos-Heizungsoption)

    Beleuchtung & Effekte

    • Realistisches Glutbett mit einstellbarer Intensität
    • Einstellbare Flammenhöhe und -intensität
    • Auswahl verschiedener Flammenbilder

    Sound

    • Knistern als Soundeffekt

    Besonderes Funktionshighlight: Atmos-Heizung

    • Innovatives Heizelement, das einen angenehmen, kontinuierlichen Warmluftstrom in einem 45°-Winkel abgibt
    • Ausschließlich verfügbar für Einbauversionen des Kalfire E-one (alle Varianten außer dem E-one 100F FR)

    Produktoptionen

    • Single-HD-Flammentechnologie
    • Dual-HD-Flammentechnologie
    • Atmos-Heizung

    Innenraumoptionen

    • Bodenplatte Design
    • Bodenplatte Flach

    Steuerung & Personalisierung

    • Flammenhöhe, Intensität, Flammenbilder und Glutbett einstellen
    • Bevorzugte Einstellungen in Kalfire Moods für die Aktivierung per Knopfdruck speichern
Technische Spezifikation
  • Referenznummere-one-130cl-holographic-fireplace
  • ProduktfamilieHolographic fireplace
  • ProduktgruppeCorner fireplace
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)597
  • Breite (mm)1354
  • Tiefe (mm)492
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_43
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInset open fires
  • Klassifizierung10 31 00
  • Format2014TitelManufactured Fireplaces
  • OmniClassNummer23-19 17 11
  • OmniClassTitelElectric Fireplace

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit