Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G105/37C Gaskamin – Eckmodell
G105/37C Gaskamin – Eckmodell
G105/37C Gaskamin – Eckmodell

    G105/37C Gaskamin – Eckmodell

    Kalfire G105/37C
    Der Kalfire G105/37C ist ein geschlossener Gaskamin. Die Größe oder der Stil eines Raums stellt keinerlei Hindernis dar – unsere geschlossenen Gaskamine eignen sich für jede Art von Einrichtung. Wir entwerfen unsere Modelle mit Blick auf Perfektion und machen niemals Kompromisse bei Qualität oder Stil.

    Brennertechnologie
    3D-Brenner (Kalfire G-Serie)
    Wie der Prestige-Brenner wurde diese Innovation von Kalfire entworfen und entwickelt. Dank dieser Technologie kann ein länglicher, horizontaler Kamin (bis zu 170 cm breit) realisiert werden, der perfekt zu einer modernen Einrichtung passt. Ein geschlossener Gaskamin mit 3D-Brenner erzeugt Flammen, die von einem echten Holzfeuer kaum zu unterscheiden sind. Kamine mit 3D-Brenner werden serienmäßig mit einem keramischen Holzscheit-Set geliefert, es ist jedoch auch möglich, sich für ein exklusives Holzscheit-Set oder ein Bett aus weißen, beigen oder grauen Steinen oder Kryptonit zu entscheiden.

    Modelltyp
    Eckmodell
    Unsere Eck-Gaskamine bieten Sicht auf das Feuer aus zwei verschiedenen Perspektiven. Die Kalfire-Eckmodelle sind in unterschiedlichen Breiten und Höhen erhältlich. Zudem können Sie wählen, ob die Glasecke links oder rechts platziert werden soll. Darüber hinaus können Sie Ihr Eckmodell mit einer flachen Innenausführung, einem keramischen Glaseinsatz oder einer Designausführung personalisieren. Diese Optionen sind ebenfalls für andere Kalfire-Gaskamine verfügbar.

    Spezifikation
    • Produktoptionen

      • iMatch-Interface
      • Hausautomation

      Produktinformationen

      • 3D-Brenner
      • iMatch-Fernbedienung
      • Innenausführungen
      • Fülloptionen
      • CE-zertifiziert
      • Energieeffizienzklasse: A

      Einrichtung

      • Flach
      • Schwarzes Keramikglas
      • Design

      Füllung

      • Weiße Steine
      • Kryptonit
      • Graue Steinsplitter
      • Keramische Holzscheite
      • Exklusive keramische Holzscheite
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerg105-37c-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeCorner fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)955
    • Breite (mm)1216
    • Tiefe (mm)437
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa