Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gi110/75C Gaskamin – Eckmodell

Gi110/75C Gaskamin – Eckmodell

Kalfire Gi 110/75C
Der Kalfire Gi 110/75C ist ein Eck-Gaskamin mit Fernbedienung und WLAN. Ein wahrhaft einzigartiges und authentisches Feuererlebnis, inspiriert von der Natur.

Design & Einrichtung
Der Gi 110/75C ist ein Eckmodell, das sich nahtlos in moderne Einrichtungen integrieren lässt. Die Glasecke bietet einen großzügigen Blick auf das Feuer von zwei Seiten und verstärkt so die Atmosphäre und das Design jedes Wohnraums.

Brennertechnologie
Die drei unabhängigen Gasventile des Brenners sorgen für ein dynamisches Flammenspiel, das von einem echten Holzfeuer kaum zu unterscheiden ist, während der Wirkungsgrad hoch bleibt und der Gasverbrauch niedrig. Mit einer Mindestleistung von 2 kW und einer Maximalleistung von 7 kW sorgt der Gi 110/75C für Atmosphäre, ohne einen gut isolierten Raum zu überhitzen.

Modelltyp
Eckmodell
Die Eckkonfiguration bietet einen einzigartigen Blick auf das Feuer aus zwei Perspektiven, mit der Wahl zwischen links- oder rechtsseitig platziertem Glas. Dieses Modell kann zudem mit verschiedenen Innenausführungen personalisiert werden, wie flach, schwarzes Keramikglas oder Designausführungen.

Funktionen & Optionen
- Comfort+-Taste für ein kräftiges Flammenspiel ohne Überhitzung
- Comfort-Taste für geringeren Gasverbrauch
- Mood-Taste, um das Flammenspiel individuell anzupassen (bis zu 10 Stimmungen in der App programmierbar)
- Fernbedienung und Steuerung über Smartphone-App
- Integration in Hausautomationssysteme
- Patentierte KalSense-Technologie für intuitive Bedienung

Erlebnis
Inspiriert vom Knistern eines Holzfeuers bietet der Gi 110/75C ein äußerst realistisches Feuererlebnis. Das Glutbett, die aufspringenden Funken und die Flammen, die um naturgetreue keramische Holzscheite tanzen, vermitteln den unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers und garantieren unter allen Umständen ein optimales Feuererlebnis.

Spezifikation
  • Produktinformationen
    Wichtigste Merkmale und technische Spezifikationen, die die Leistung, Sicherheit und Flexibilität dieses Modells bestimmen.

    • Wirkungsgrad: 81 %
    • Leistung: 1,9 - 6,7 kW
    • Energielabel: B
    • Geeignet für Erdgas und (Bio-)Propan
    • H2 Ready
Technische Spezifikation
  • Referenznummergi110-75c-gas-fire
  • ProduktfamilieGas fireplace
  • ProduktgruppeCorner fireplace
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1350
  • Breite (mm)1266
  • Tiefe (mm)554
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
  • Klassifizierung10 31 00
  • Format2014TitelManufactured Fireplaces
  • OmniClassNummer23-19 17 15
  • OmniClassTitelGas Fireplace

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa