Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gi115/75S Gaskamin – 3-seitiges Modell
Gi115/75S Gaskamin – 3-seitiges Modell

    Gi115/75S Gaskamin – 3-seitiges Modell

    Kalfire Gi 115/75S
    Der Kalfire Gi 115/75S ist ein dreiseitiger Gaskamin mit Fernbedienung und WLAN. Ein wahrhaft einzigartiges und authentisches Feuererlebnis, inspiriert von der Natur.

    Design & Einrichtung
    Der Gi 115/75S ist ein dreiseitiges Modell, das einen Panoramablick auf das Feuer aus drei verschiedenen Perspektiven bietet. Das rahmenlose Glasdesign ermöglicht ein großzügiges Flammenspiel, das sich nahtlos in moderne Einrichtungen einfügt.

    Brennertechnologie
    Die drei unabhängigen Gasventile des Brenners sorgen für ein dynamisches Flammenspiel, das von einem echten Holzfeuer kaum zu unterscheiden ist – bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad und niedrigem Gasverbrauch. Mit einer Mindestleistung von 1,9 kW und einer Maximalleistung von 6,7 kW überhitzt der Gi 115/75S einen gut isolierten Raum nicht. Selbst auf niedrigster Stufe schafft er die perfekte Atmosphäre.

    Modelltyp
    Dreiseitiges Modell
    Als dreiseitiger Gaskamin bietet der Gi 115/75S einen ungehinderten Blick auf die Flammen aus mehreren Positionen im Raum und wird so zum markanten Mittelpunkt jeder Einrichtung.

    Funktionen & Optionen
    - Comfort+-Taste für ein kräftiges Flammenspiel ohne Überhitzung
    - Comfort-Taste für geringeren Gasverbrauch
    - Mood-Taste, um das Flammenspiel individuell anzupassen (bis zu 10 Stimmungen in der App programmierbar)
    - Fernbedienung und Steuerung über Smartphone-App
    - Integration in Hausautomationssysteme

    Erlebnis
    Inspiriert vom Knistern eines Holzfeuers bietet der Gi 115/75S ein äußerst realistisches Feuererlebnis. Das Glutbett, die aufspringenden Funken und die Flammen, die um naturgetreue keramische Holzscheite tanzen, vermitteln den unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers. Mit der patentierten KalSense-Technologie erfolgt die Bedienung intuitiv und mühelos, wodurch unter allen Umständen ein optimales Feuererlebnis garantiert wird.

    Spezifikation
    • Produktinformationen
      Wichtigste Merkmale und technische Spezifikationen, die die Leistung, Sicherheit und Flexibilität dieses Modells bestimmen.

      • Wirkungsgrad: 81 %
      • Leistung: 1,9 - 6,7 kW
      • Energielabel: B
      • Geeignet für Erdgas und (Bio-)Propan
      • H2 Ready

      Verkleidungsrahmen
      Verkleidungsrahmen bieten vielfältige Möglichkeiten, die Einbautiefe anzupassen und so eine Lösung für nahezu jedes Design zu schaffen. Bei diesem Modell können Sie zwischen einem 3 cm oder 7 cm tiefen Verkleidungsrahmen mit einer Stärke von 4 oder 8 mm wählen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergi115-75s-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeThree-sided fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1350
    • Breite (mm)1306
    • Tiefe (mm)555
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit