Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gi85/55S Gaskamin – 3-seitiges Modell
Gi85/55S Gaskamin – 3-seitiges Modell

    Gi85/55S Gaskamin – 3-seitiges Modell

    Kalfire Gi 85/55S
    Der Kalfire Gi 85/55S ist ein dreiseitiger Gaskamin mit Fernbedienung und WLAN. Ein wahrhaft einzigartiges und authentisches Feuererlebnis, inspiriert von der Natur. Der Gi 85/55S hat einen Höhenbereich von 1150–1530 cm.

    Design & Einrichtung
    Der Gi 85/55S ist ein dreiseitiges Modell, das einen Panoramablick auf die Flammen aus drei Perspektiven bietet. Für das Interieur können Sie zwischen einer flachen Ausführung, schwarzem Keramikglas oder einer dekorativen Designausführung wählen.

    Brennertechnologie
    Der Gi-Brenner ist mit drei unabhängigen Gasventilen ausgestattet, die ein dynamisches, natürliches Flammenspiel mit hohem Wirkungsgrad und niedrigem Gasverbrauch erzeugen. Mit einer Mindestleistung von 1,9 kW und einer Maximalleistung von 6,7 kW schafft der Gi 85/55S die perfekte Atmosphäre, ohne einen gut isolierten Raum zu überhitzen.

    Modelltyp
    Dreiseitiges Modell
    Mit Glas an drei Seiten bietet dieses Modell einen breiten, ungehinderten Blick auf die Flammen und wird so zum markanten Mittelpunkt jeder Einrichtung.

    Funktionen & Optionen
    - Comfort+-Taste für ein kräftiges Flammenspiel ohne Überhitzung
    - Comfort-Taste für geringeren Gasverbrauch
    - Mood-Taste, um das Flammenspiel individuell anzupassen (bis zu 10 Stimmungen in der App programmierbar)
    - Fernbedienung und Steuerung über Smartphone-App
    - Integration in Hausautomationssysteme

    Erlebnis
    Inspiriert vom Knistern eines Holzfeuers bietet der Gi 85/55S ein äußerst realistisches Feuererlebnis. Das dynamische Glutbett, die naturgetreuen keramischen Holzscheite und die optionale NSG-Funktion mit echten Funken sorgen für einen lebensechten Effekt. Mit der patentierten KalSense-Technologie erfolgt die Bedienung intuitiv und mühelos, wodurch unter allen Umständen ein optimales Feuererlebnis garantiert wird.

    Spezifikation
    • Produktinformationen
      Wichtigste Merkmale und technische Spezifikationen, die die Leistung, Sicherheit und Flexibilität dieses Modells bestimmen.

      • Wirkungsgrad: 81 %
      • Leistung: 1,9 - 6,7 kW
      • Energielabel: B
      • Geeignet für Erdgas und (Bio-)Propan
      • H2 Ready

      Verkleidungsrahmen
      Verkleidungsrahmen bieten vielfältige Möglichkeiten, die Einbautiefe anzupassen und so eine Lösung für nahezu jedes Design zu schaffen. Bei diesem Modell können Sie zwischen einem 3 cm oder 7 cm tiefen Verkleidungsrahmen mit einer Stärke von 4 oder 8 mm wählen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergi85-55s-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeThree-sided fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1150
    • Breite (mm)1006
    • Tiefe (mm)504
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit