Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP110/59T Gaskamin – Tunnelmodell
GP110/59T Gaskamin – Tunnelmodell
GP110/59T Gaskamin – Tunnelmodell

    GP110/59T Gaskamin – Tunnelmodell

    Kalfire GP110/59T
    Der Kalfire GP110/59T ist ein geschlossener Tunnel-Gaskamin. Die Größe oder der Stil eines Raums stellt keinerlei Hindernis dar – unsere geschlossenen Gaskamine eignen sich für jede Art von Einrichtung. Wir entwerfen unsere Modelle mit höchster Perfektion und machen niemals Kompromisse bei Qualität oder Stil.

    Design & Einrichtung
    Für den GP110/59T Tunnelkamin können Sie aus verschiedenen Innenausführungen und Einbaurahmen wählen. Darüber hinaus gibt es die Option einer Hybrid-/LED-Funktion für ein stimmungsvolles Glutbett und/oder einer NSG-Funktion, bei der echte Funken über den Flammen tanzen. Mit diesen Optionen stellen Sie einen Gaskamin zusammen, der perfekt zu Ihren Designvorlieben sowie zur Ausführung und zum Raum passt, in dem er installiert wird.

    Brennertechnologie
    Der patentierte Prestige-Brenner ist direkt in äußerst realistische keramische Holzscheite integriert, die in Pyramidenform gestapelt sind. Dies erzeugt hohe, lodernde Flammen, die direkt aus den Scheiten zu kommen scheinen und so den unvergleichlichen Eindruck eines Holzfeuers vermitteln.

    Modelltyp
    Tunnelmodell
    Der Tunnelkamin schafft einen Durchblickeffekt, wodurch das Feuer aus zwei verschiedenen Räumen sichtbar ist. Dies macht ihn zu einem eleganten und funktionalen Blickfang, ideal als Raumteiler oder als markantes Zentrum.

    Funktionen & Optionen
    - Hybridfunktion (LED-Glutbett)
    - Natural Spark Generator (NSG)
    - Antireflex-Glas
    - iMatch-Interface
    - Integration in Hausautomationssysteme

    Erlebnis
    Der GP110/59T bietet das ultimative Feuererlebnis dank des Prestige-Brenners und optionaler Funktionen wie der Hybridfunktion und NSG. In Kombination mit der Auswahl an verschiedenen Innenausführungen und Rahmen liefert dieses Tunnelmodell sowohl fortschrittliche Technologie als auch zeitloses Design.

    Spezifikation
    • Produktinformationen
      Wichtigste Merkmale und technische Spezifikationen, die die Leistung, Sicherheit und Flexibilität dieses Modells bestimmen.

      • Prestige-Brenner
      • iMatch-Fernbedienung
      • Innenausführungen
      • Verkleidungsrahmen-Optionen
      • CE-zertifiziert

      Einrichtung
      Die Innenausführung kann an den Stil und die Atmosphäre des Raums angepasst werden.

      • Flach
      • Schwarzes Keramikglas
      • Design

      Spezifikationen

      • Energielabel: B
      • Wirkungsgrad: 70 %
      • Leistung: 5,5 - 9,4 kW
      • Geeignet für Erdgas und (Bio-)Propan
      • H2 Ready
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergp110-59t-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeTunnel fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1098
    • Breite (mm)1337
    • Tiefe (mm)556
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace