Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP110/79T Gaskamin – Tunnelmodell
GP110/79T Gaskamin – Tunnelmodell

    GP110/79T Gaskamin – Tunnelmodell

    Kalfire GP110/79T
    Der Kalfire GP110/79T ist ein geschlossener Tunnel-Gaskamin. Die Größe oder der Stil eines Raums stellt keinerlei Einschränkung dar – unsere geschlossenen Gaskamine eignen sich für jede Art von Einrichtung. Wir entwerfen unsere Modelle mit höchster Perfektion und machen niemals Kompromisse bei Qualität oder Stil.

    Design & Einrichtung
    Für den Kalfire GP110/79T Tunnelkamin können Sie aus verschiedenen Innenausführungen und Einbaurahmen wählen. Dank dieser Flexibilität fügt sich der Kamin nahtlos in unterschiedlichste Einrichtungsstile und Ausführungen ein.

    Brennertechnologie
    Prestige-Brenner (Kalfire GP-Serie)
    Der patentierte Prestige-Brenner ist direkt in äußerst realistische keramische Holzscheite integriert, die in Pyramidenform gestapelt sind. Dies erzeugt hohe, lodernde Flammen, die direkt aus den Scheiten zu kommen scheinen und so den unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers vermitteln.

    Modelltyp
    Tunnelmodell
    Ein Tunnelkamin schafft einen eindrucksvollen Durchblickeffekt mit Glas an zwei Seiten. So werden Räume visuell und atmosphärisch miteinander verbunden, wodurch der Kamin sowohl in modernen als auch klassischen Einrichtungen ein echter Blickfang ist.

    Funktionen & Optionen
    - Hybridfunktion (stimmungsvolles LED-Glutbett)
    - Natural Spark Generator (echte Funken über den Flammen)
    - Antireflex-Glas
    - iMatch-Interface für intuitive Bedienung
    - Integration in Hausautomationssysteme (Smart Home)

    Erlebnis
    Der Kalfire GP110/79T kombiniert fortschrittliche Brennertechnologie mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten und garantiert ein beeindruckendes und authentisches Feuererlebnis. Mit hohen Flammen, optionalen Funkeneffekten und einer Innenausführung nach Wahl bietet dieses Tunnelmodell die perfekte Balance zwischen Innovation, Stil und Atmosphäre.

    Spezifikation
    • Produktinformationen
      Wichtigste Merkmale und technische Spezifikationen, die die Leistung, Sicherheit und Flexibilität dieses Modells bestimmen.

      • Prestige-Brenner
      • iMatch-Fernbedienung
      • Innenausführungen
      • CE-zertifiziert
      • Energieeffizienzklasse: B

      Einrichtung
      Die Innenausführung kann an den Stil und die Atmosphäre des Raums angepasst werden.

      • Flach
      • Schwarzes Keramikglas
      • Design

      Spezifikationen
      Leistungs- und Energiedaten dieses Modells.

      • Energielabel: B
      • Wirkungsgrad: 73 %
      • Leistung: 6,5 - 10,1 kW
      • Geeignet für Erdgas und (Bio-)Propan
      • H2 Ready
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergp110-79t-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeTunnel fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1308
    • Breite (mm)1337
    • Tiefe (mm)556
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit