Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP115/75R Gaskamin – Raumteiler
GP115/75R Gaskamin – Raumteiler

    GP115/75R Gaskamin – Raumteiler

    Kalfire GP115/75R
    Der Kalfire GP115/75R ist ein geschlossener Gaskamin in Roomdivider-Ausführung. Das Feuer in einem Roomdivider bildet die perfekte natürliche Abtrennung in offenen Räumen und sorgt für optimale Sicht auf die Flammen von allen Seiten. Wir entwerfen unsere Modelle mit höchster Perfektion und machen niemals Kompromisse bei Qualität oder Stil.

    Prestige-Brenner (Kalfire GP-Serie)
    Der patentierte Prestige-Brenner ist direkt in äußerst realistische keramische Holzscheite integriert, die pyramidenförmig gestapelt sind. Dies erzeugt hohe, lodernde Flammen, die direkt aus den Scheiten zu kommen scheinen und so den unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers vermitteln.

    Optionale Seitenteile
    Optionale Seitenteile können wahlweise auf der linken oder rechten Seite angebracht werden und bieten zusätzliche Gestaltungsfreiheit. So kann der Kamin beispielsweise teilweise an einer Wand positioniert werden.

    Einrichtung
    Das Innendesign ist ein wichtiges visuelles und atmosphärisches Element – auch wenn der Kamin nicht brennt. Für den Kalfire GP115/75R können Sie zwischen einer flachen Innenausführung, einer Designausführung oder einer Ausführung mit schwarzem Keramikglas wählen.

    Einbaurahmen
    Einbaurahmen bieten vielfältige Möglichkeiten, die Einbautiefe zu variieren, sodass für nahezu jedes Design eine Lösung besteht. Für dieses Modell können Sie zwischen einem Einbaurahmen mit 3 cm, 7 cm oder 10 cm Tiefe und einer Stärke von 4 mm oder 8 mm wählen.

    Spezifikation
    • Produktinformationen
      Wichtigste Merkmale und technische Spezifikationen, die die Leistung, Sicherheit und Flexibilität dieses Modells definieren.

      • Prestige-Brenner
      • iMatch-Fernbedienung
      • Innenausführung nach Wahl
      • CE-zertifiziert
      • Energieeffizienzklasse: B

      Innenausführung
      Die Innenausführung kann an den Stil und die Atmosphäre des Raums angepasst werden.

      • Flach
      • Schwarzes Keramikglas
      • Design

      Spezifikationen

      • Energielabel: B
      • Wirkungsgrad: 73 %
      • Leistung: 6,5 – 10,1 kW
      • Geeignet für Erdgas und (Bio-)Propan
      • H2 Ready
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergp115-75r-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeRoomdivider fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1292
    • Breite (mm)1587
    • Tiefe (mm)553
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit