Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP60/59F Gaskamin – Frontmodell
GP60/59F Gaskamin – Frontmodell

    GP60/59F Gaskamin – Frontmodell

    Kalfire GP60/59F
    Der Kalfire GP60/59F ist ein geschlossener Gaskamin. Die Größe oder der Stil eines Raums stellt keinerlei Hindernis dar – unsere geschlossenen Gaskamine eignen sich für jede Art von Einrichtung. Wir entwerfen unsere Modelle mit höchster Perfektion und machen niemals Kompromisse bei Qualität oder Stil.

    Design & Einrichtung
    Bei den Kalfire GP-Kaminen haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Innenausführungen und Einbaurahmen. Zusätzlich können Sie optional eine Hybrid-/LED-Funktion (die ein stimmungsvolles Glutbett erzeugt) und/oder eine NSG-Funktion (die echte Funken über den Flammen entstehen lässt) hinzufügen. So entsteht ein Kamin, der vollständig auf Ihr Design und Ihre persönlichen Vorlieben abgestimmt ist.

    Brennertechnologie
    Der patentierte Prestige-Brenner ist direkt in äußerst realistische keramische Holzscheite integriert, die in Pyramidenform gestapelt sind. Dies erzeugt hohe, lodernde Flammen, die direkt aus den Scheiten zu kommen scheinen und so den unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers vermitteln.

    Modelltyp
    Frontmodell
    Als Frontgaskamin bietet der GP60/59F ein zeitloses Design, das sich nahtlos in eine Wand, Schrankwand oder einen Kamin integrieren lässt – mit freier Sicht auf das Feuer an der Vorderseite.

    Spezifikation
    • Produktinformationen
      Wichtigste Merkmale und technische Spezifikationen, die die Leistung, Sicherheit und Flexibilität dieses Modells bestimmen.

      • Prestige-Brenner
      • iMatch-Fernbedienung
      • Innenausführungen
      • Einbaurahmen-Optionen
      • CE-zertifiziert
      • Energieeffizienzklasse: A

      Einrichtung

      • Flach
      • Schwarzes Keramikglas
      • Design

      Produktoptionen

      • Hybridfunktion
      • Natural Spark Generator
      • Antireflex-Glas
      • iMatch-Interface
      • Hausautomation (Smart Home)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergp60-59f-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeFront fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1139
    • Breite (mm)813
    • Tiefe (mm)502
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace