Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP75/59F Gaskamin – Frontmodell

GP75/59F Gaskamin – Frontmodell

Kalfire GP75/59F
Der Kalfire GP75/59F ist ein geschlossener Gaskamin mit dem patentierten Prestige-Brenner, entwickelt für Effizienz, Stil und ein authentisches Feuererlebnis. Unabhängig von der Größe oder dem Stil Ihres Interieurs integriert sich dieses Frontmodell nahtlos und bildet einen zeitlosen Mittelpunkt in jedem Raum.

Design & Einrichtung
Als Frontmodell verfügt der GP75/59F über eine einzige Frontglasscheibe. Das elegante, rahmenlose Design macht den Kamin sowohl für moderne als auch für klassische Einrichtungen geeignet und er kann zudem in eine Verkleidung nach Wahl eingebaut werden. Das Innere kann mit Optionen wie flach, schwarzem Keramikglas oder einem Designinterieur angepasst werden. Darüber hinaus können Einbaurahmen hinzugefügt werden, um den Stil Ihres Raumes zu vervollständigen.

Brennertechnologie
Der patentierte Prestige-Brenner ist direkt in äußerst realistische keramische Holzscheite integriert, die pyramidenförmig gestapelt sind. Dies sorgt für hohe, lodernde Flammen, die direkt aus den Scheiten zu kommen scheinen und einen unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers vermitteln – bei optimalem Wirkungsgrad.

Modelltyp
Frontmodell
Mit einer breiten Frontglasscheibe bietet der GP75/59F eine ungehinderte Sicht auf die Flammen und wird so zu einem markanten Element in jedem Wohnraum. Die Glasabmessungen variieren von quadratisch bis rechteckig, abhängig von der Konfiguration und Ihren Designvorlieben.

Merkmale & Optionen
- Hybridfunktion (LED-Glutbett für zusätzliche Atmosphäre)
- Natural Spark Generator (NSG) für echte Funken über den Flammen
- Anti-Reflexionsglas für einen echten „offenen Kamin“-Effekt
- iMatch-Fernbedienung und Steuerung per Smartphone-App
- Integration in Hausautomationssysteme

Erlebnis
Der Kalfire GP75/59F kombiniert fortschrittliche Brennertechnologie mit einer Vielzahl personalisierbarer Optionen und sorgt so für die perfekte Balance zwischen Innovation und Atmosphäre. Von der hohen Flammendynamik bis zu optionalen Funken und einem glühenden Glutbett schafft dieser Kamin ein unvergleichliches Erlebnis von Wärme und Authentizität in jedem Zuhause.

Spezifikation
  • Produktoptionen:

    • Hybridfunktion
    • Natural Spark Generator
    • Antireflex-Glas
    • iMatch-Interface
    • Hausautomation (Smart Home)

    Produktinformationen:

    • Prestige-Brenner
    • iMatch-Fernbedienung
    • Innenausstattungsoptionen
    • Einbaurahmen-Optionen
    • CE-zertifiziert
    • Energieeffizienzklasse: A

    Innenausstattung:

    • Flach
    • Schwarzes Keramikglas
    • Design
    • Backsteineffekt
Technische Spezifikation
  • Referenznummergp75-59f-gas-fire
  • ProduktfamilieGas fireplace
  • ProduktgruppeFront fireplace
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1139
  • Breite (mm)964
  • Tiefe (mm)499
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
  • Klassifizierung10 31 00
  • Format2014TitelManufactured Fireplaces
  • OmniClassNummer23-19 17 15
  • OmniClassTitelGas Fireplace

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa