Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
W65/38C Corner Wood Fireplace
W65/38C Corner Wood Fireplace
W65/38C Corner Wood Fireplace

    W65/38C Corner Wood Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Kalfire W65/38C ist ein geschlossener Holzkamin.‎ Ein Holzfeuer hat eine unvergleichliche Faszination.‎ Ein loderndes Feuer spendet nicht nur Wärme, sondern schafft auch eine gemütliche, intime Atmosphäre.‎ Kalfire ist ständig bestrebt, diesen geselligen Aspekt weiterzuentwickeln. seine Feuer und optimiert gleichzeitig ihre Leistung. Eine Forschung, die zur neuen Generation der geschlossenen Kamine Kalfire W geführt hat.‎ Im Vergleich zu einem herkömmlichen Kamin haben wir nur das Holz nicht verändert.‎

    Eckmodelle
    Das Eckmodell Kalfire W eröffnet Ihnen eine Welt voller Möglichkeiten in Ihrem Zuhause.‎ Dank seiner geringen Einbautiefe und seiner durchgängigen Rückwand lässt sich der Kamin perfekt in Ihre Inneneinrichtung integrieren oder sogar als Raumteiler nutzen.‎ Darüber hinaus Optional können Sie sich für eine 7 cm tiefe und 8 mm dicke Montageblende entscheiden.‎ Unabhängig von der gewählten Konfiguration können Sie das Feuer von zwei Seiten betrachten und so Ihren Genuss verdoppeln.‎

    Spezifikation
    • Product information:
      - Interior options
      - CE Certified
      - Energy efficiency class: A+
      Interior:
      - Design
      - Skamol
      - Lamella

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerw65-38c-wood-fire
    • ProduktfamilieWood fireplace
    • ProduktgruppeCorner fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1514
    • Breite (mm)907
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit