Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G1 1/2B (R1 1/4) x 260 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G1 1/2B (R1 1/4) x 260 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G1 1/2B (R1 1/4) x 260 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G1 1/2B (R1 1/4) x 260 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G1 1/2B (R1 1/4) x 260 mm

    Google-Übersetzung,

    Der Kamstrup Wasserzähler wurde einer sehr umfassenden OIML R49-Typprüfung unterzogen, um einen langzeitstabilen, genauen und zuverlässigen Zähler zu gewährleisten. Einer der vielen Vorteile des Wasserzählers ist die Tatsache, dass er keine Verschleißteile hat, was eine lange Lebensdauer mit sich bringt.

    Spezifikation
    • flowIQ® 2200/3200 meters cover a series of integrated, hermetically sealed water meters with a wired interface connection on front of the meter, as well as integrated radio communication. flowIQ® 2200/3200 is a static ultrasonic meter using the ultrasonic time of flight measurement principle and without any moving parts. The water meter has been approved for the European markets according to the Measurement Instruments Directive MID2014/32EU, based on OIML R49 (‘International Organization of Legal Metrology’) with ‘FORCE Certification’ as notified body.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer02-B-XX-D-X-3M-X-XX
    • ProduktfamilieWater Meters
    • ProduktgruppeflowIQ®3200
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)118
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationLüftungsanschluss
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSCCode40151552
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_46_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUltrasonic flowmeters
    • Klassifizierung40 71 66
    • Format2014TitelTransit Time Flow Meters
    • OmniClassNummer23-39 27 00
    • OmniClassTitelWater Utility Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit