Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G1B(R3/4)x190 mm
Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G1B(R3/4)x190 mm
Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G1B(R3/4)x190 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G1B(R3/4)x190 mm

    Google-Übersetzung,

    flowIQ® 2200 Zähler umfassen eine Reihe integrierter, hermetisch abgedichteter Wasserzähler mit integrierter Funkkommunikation. flowIQ® 2200 ist ein statisches Ultraschallmessgerät – ohne bewegliche Teile – das das Ultraschall-Flugzeitmessprinzip nutzt. Die flowIQ® 2200-Serie ist mit verschiedenen Batterieoptionen ausgestattet. flowIQ® 2200 – KWM2231 ist batteriebetrieben mit zwei A-Zellen-Batterien. flowIQ® 2200 – KWM2210 wird von einer C-Zellen-Batterie angetrieben. Die internen Lithiumbatterien können eine Lebensdauer von bis zu 16 Jahren bieten. Die flowIQ® 2200-Serie ist vollständig IP68-zertifiziert – geschützt sowohl gegen das Eindringen von interner Feuchtigkeit als auch gegen das Eindringen von Wasser von außen und kann daher in Wasser getaucht werden. Dies gilt über die gesamte Lebensdauer des Zählers.

    Spezifikation
    • flowIQ® 2200 measures the water velocity using ultrasonic signals. Through two ultrasonic transducers inside the water meter an audio signal is sent with and against the flow direction. A transducer serves as both ‘transmitter’ and ‘receiver’ when sending or receiving signals. The ultrasonic signal travelling with the flow will be the first to reach the opposite transducer, while the signal running against the flow will be received a little later. The time difference between the two signals can be converted into flow velocity and thereby also into a volume. The measuring principle is called ‘bidirectional ultrasound technique based on the transit time method’ which is a proven, long-term stable and accurate measuring principle

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer02-K-51-A-X-2D-8-xx
    • ProduktfamilieWater Meters
    • ProduktgruppeflowIQ®2200
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)54
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)91.6
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationLüftungsanschluss
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_46_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUltrasonic flowmeters
    • Klassifizierung40 71 66
    • Format2014TitelTransit Time Flow Meters
    • OmniClassNummer23-39 27 00
    • OmniClassTitelWater Utility Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit