Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 105 mm.
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 105 mm.
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 105 mm.
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 105 mm.
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 105 mm.

    Google-Übersetzung,

    flowIQ® 2200/3200 Zähler umfassen eine Reihe integrierter, hermetisch abgedichteter Wasserzähler mit Kabel

    Schnittstellenanschluss an der Zählerfront sowie integrierte Funkkommunikation.

    flowIQ® 2200/3200 ist ein statischer Ultraschallzähler, der das Ultraschall-Laufzeitmessprinzip ohne bewegliche Teile verwendet. Die kabelgebundene Schnittstelle kann für den Anschluss an das flowIQ® Gateway verwendet oder mit verschiedenen Impulsausgabeoptionen umprogrammiert werden. Das flowIQ® Gateway kann als Fernanzeige und/oder mit IoT (Internet of Things) für zusätzliche Kommunikation verwendet werden

    Optionen. Die Messgeräte flowIQ® 2200 und flowIQ® 3200 sind für die Messung des Verbrauchs von kaltem und warmem Trinkwasser in Wohnhäusern, Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten und gewerblichen Anwendungen vorgesehen.

    Der Zähler entspricht der MID-Richtlinie für Ultraschall-Wasserzähler und ist gemäß den internationalen OIML R49-Empfehlungen[1] baumustergeprüft.

    Die flowIQ® 2200-Serie besteht vollständig aus Verbundwerkstoff oder einem Verbundgehäuse in Kombination mit einem Metalldurchflussteil (hier als zweiteiliger Körper bezeichnet). Die flowIQ® 3200-Serie ist für alle Größen ein Verbundgehäuse kombiniert mit einem Metallkörper. Beide Serien sind batteriebetrieben mit einer D-Zellen-Batterie, die selbst bei Hochleistungskommunikation eine lange Batterielebensdauer bietet. Die flowIQ® 2200/3200-Serie ist vollständig gegen das Eindringen von Wasser von innen oder außen geschützt.

    flowIQ® 3200 eignet sich für die Messung in Mehrfamilienhäusern und leichten Gewerbeobjekten.

    Der Zähler ist für den Einbau in Pumpstationen oder Bohrlochköpfen geeignet.

    Die kabelgebundene Schnittstelle sowohl beim flowIQ® 2200 als auch beim flowIQ® 3200 ist für vollständig untergetauchte Bedingungen ausgelegt.

    Das Messgerät kann mit oder ohne Kabel an der kabelgebundenen Schnittstelle verwendet werden, ohne den IP-Schutz zu beeinträchtigen.

    Spezifikation
    • D-cell powered water meter design with life up to 20 years, depending on selected data package and ambient installation temperature

      No moving parts ensures low maintenance and a long-term reliable device with a low cost of ownership.

      Market leading water ingress protection – IP68.

      IP68 with wired interface.

      9 digits for volume and 4 digits flow rate available in display.

      Acoustic Leak Detection for meter sizes up to 10 m3/h.

      Low start flow, starting at 0.9 L/h for the smallest meter sizes.

      Measures volume every second.

      Water temperature measurements on meter sizes up to 4 m³/h.

      Ambient temperature measurements on all meter sizes.

      ‘Leak’, ‘burst’, ‘tamper’, ‘no flow’, ‘low battery’ and ‘radio off’ alarms in display.

      Internal data logger with storage for up to 2400 hourly values, 460 daily values, 36 monthly values and 20 yearly values.

      Type tested in accordance with requirements for custody transfer MI-001 & the OIML R49 recommendations.

      All wetted materials are compliant with international drinking water regulations.

      Manufactured under strict hygienic control and calibrated in Kamstrup in-house laboratories that are accredited according to ISO 17025 standard.

      Available with integrated radio communication.

      Wired interface connection to flowIQ® Gateway (modular communication solution).

      Programmable wired interface to different volume pulse output.

      Infrared interface to read onboard loggers and update the meter configuration.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer02-K-XX-D-X-2A-X-XX
    • ProduktfamilieWater Meters
    • ProduktgruppeflowIQ®2200
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)105
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationLüftungsanschluss
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSCCode40151552
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_46_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUltrasonic flowmeters
    • Klassifizierung40 71 66
    • Format2014TitelTransit Time Flow Meters
    • OmniClassNummer23-39 27 00
    • OmniClassTitelWater Utility Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit