Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN65 x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN65 x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN65 x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN65 x 300 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN65 x 300 mm

    Google-Übersetzung,

    Die intelligenten Wasserzähler und Geräte von Kamstrup basieren auf mehr als 30 Jahren Erfahrung. Sie basieren auf der neuesten Ultraschalltechnologie und sind so konzipiert, dass sie während ihrer gesamten Lebensdauer eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit gewährleisten.

    Spezifikation
    • flowIQ® 3200 covers a series of integrated, hermetically sealed water meters with a wired interface connection on the front of the meter as well as integrated radio communication. The wired connection can be used for connecting with flowIQ® Gateway or to be reprogrammed with different pulse output options. flowIQ® Gateway can be used as a remote display and/or with additional communication options - see documentation for flowIQ® Gateway. The flowIQ® 3200 series is, for all sizes, a composite housing unit combined with a metal body, all operated with a D-cell battery providing battery life up to 20 years depending on the selected data package and ambient installation temperature. flowIQ® 3200 is suitable for measurement in multi-unit apartments and commercial premises. The meter is suitable for mounting in pump stations or well heads and is fully protected against internal or external penetration of water. Other key features include intelligent alarms and info codes as well as a configurable log to match your data needs. All of this ensures fair and accurate billing, improves the data quality and helps to reduce the non-revenue water.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer02-L-XX-D-X-4T-X-XX
    • ProduktfamilieWater Meters
    • ProduktgruppeflowIQ®3200
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)199
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)169
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationLüftungsanschluss
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSCCode40151552
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_46_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUltrasonic flowmeters
    • Klassifizierung40 71 66
    • Format2014TitelTransit Time Flow Meters
    • OmniClassNummer23-39 27 00
    • OmniClassTitelWater Utility Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit